CAD模型选择
公司
图泰
描述
TE-410 - 界面针
明细表
TE-410
MODEL
型号
TE-410
PN
品名
界面针
WM
接线方式
绕线(26AWG/28AWG/30AWG OK线)
MV
最大电压
450V
MCOIN
界面针最大电流
1A
SOWE
绕线端尺寸
0.64mm
RIS
推荐安装间距
2.54 mm
SINRV
单个界面针电阻值
<5mOhm
DPM
对接探针型号
T头针(如GKS100-307-150)
MQ
材质
黄铜
ST
表面处理
镀镍:80~120um; 镀金:2-3um
P
用途
安装在ICT/FCT界面板上用于治具或者针模转接和接快速更换
R
备注
此界面针主要应用于ICT治具
预览
3D
尺寸标注
2D