??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
图泰
描述
TE-JDP-4-6 - 电源界面针
明细表
TE-JDP-4-6
MODEL
型号
TE-JDP-4-6
PN
品名
电源界面针
WM
接线方式
焊线(电缆>1.5 mm²)
MV
最大电压
700V
MCOIN
界面针最大电流
15A
SINRV
单个界面针电阻值
<5mOhm
MQ
材质
黄铜
ST
表面处理
镀镍:80~120um; 镀金:2-3um
DPM
对接探针型号
T头/尖头针
P
用途
安装在ICT/FCT界面板电源转接
R
备注
此界面针主要应用于ICT/FCT治具电源部分
预览
3D
尺寸标注
2D