??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
图泰
描述
TE-JMZ1.66-47.5-13.5 - 实心转接针
明细表
TE-JMZ1.66-47.5-13.5
MODEL
型号
TE-JMZ1.66-47.5-13.5
PN
品名
实心转接针
WM
接线方式
绕线(26AWG/28AWG/30AWG OK线)
MV
最大电压
450V
MCOIN
界面针最大电流
1A
SOWE
绕线端尺寸
0.64mm
RIS
推荐安装间距
2.54 mm
SINRV
单个界面针电阻值
<5mOhm
MQ
材质
黄铜
ST
表面处理
镀镍:80~120um; 镀金:2-3um
DPM
对接探针型号
T头针(如GKS100-307-150)
P
用途
ICT/FCT治具上下模信号转接
R
备注
常规安装在治具上针板
预览
3D
尺寸标注
2D