??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
图泰
描述
TE-P-PIN - 界面针
明细表
TE-P-PIN
MODEL
型号
TE-P-PIN
PN
品名
P-PIN
WM
接线方式
绕线(26AWG/28AWG/30AWG OK线)
MV
最大电压
450V
MCOIN
界面针最大电流
1A
SOWE
绕线端尺寸
0.64mm
RIS
推荐安装间距
3.81 mm
DS
钻孔大小
2.25 mm
SINRV
单个界面针电阻值
<5mOhm
MOPP
塑胶部分材质
黑色PC
MOMP
金属部分材质
紫铜
STOMP
金属部分表面处理
镀镍:80~120um; 头部镀金:2-3um
P
用途
HP3070治具和机器信号导通
R
备注
TE-P-PIN和TE-P-PIN-S区别头部尺寸相差0.1
预览
3D
尺寸标注
2D